Slovensko - Slovenčina

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Popis produktu

600x600 mm, Oceľ, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,75 m kábel bez zástrčky

Objednávkový kód: 910503910175
Úplný objednávkový kód: 871869607291200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Nie
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910503910175 sk_SK pdf 370.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910503910175_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910503910175_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 IES
Súbor Revit
Revit file - 910503910175 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 LDT