Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, UGR19, IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC
Popis produktu
1200x300 mm, Oceľ, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opálové, Tvrdené sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov