Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54

Popis produktu

600x600 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,75 m kábel bez zástrčky

Objednávkový kód: 07292900
Úplný objednávkový kód: 871869607292900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910503910176 sk_SK pdf 284.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910503910176_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910503910176_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 IES
Súbor Revit
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 910503910176 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 LDT