Slovensko - Slovenčina

Signify Ovládacie prvky NatureConnect

NatureConnect ponúka jedinečné dynamické scény, ktoré napodobňujú prirodzený denný cyklus.

Produkty

LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
10358000
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
10845500
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
62226500

Informácie o radoch produktov

Popis

NatureConnect link je zariadenie, ktoré obsahuje predprogramované dynamické scény napodobňujúce prirodzené denné svetlo simulovaním denného cyklu slnka. Komunikuje so systémami DALI/Dynalite, Interact a 0-10 V. „Scene set“ je štartovací set, ktorý obsahuje NatureConnect link, ako aj gravírovaný prepínač a senzor na komunikáciu a detekciu obsadenosti.

Výhody

  • Senzory Interact pomáhajú šetriť energiu tým, že stlmia alebo vypnú svetlo, keď nie je zistená prítomnosť.

  • Bezdrôtový vypínač funguje bez batérie a má ikony, ktoré reprezentujú scény.

Vlastnosti

  • Predprogramované dynamické svetelné scény (napríklad Denný rytmus, Energize, Relax a Stmievanie)

  • Synchronizácia všetkých svietidiel NatureConnect a DALI DT8

Použitie

  • Kancelárie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Hotely a gastronómia
  • Priestory na vzdelávanie
  • Maloobchod

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Ovládacie prvky NatureConnect sk_SK pdf 193.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Ovládacie prvky NatureConnect
Viaceré položky - Visuals