Signify Svetlík NatureConnect

Najlepší zážitok z retrofitu denného svetla s efektom simulovanej oblohy a optimálnym funkčným osvetlením

Produkty

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
62778900
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W62L62
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W62L62
63046800

Informácie o radoch produktov

Popis

Ľahko sa umiestňuje do mriežky alebo sa kombinuje s príslušenstvom pre jednoduchú inštaláciu. Skladá sa z časti „Obloha a slnko“, ktorá plní dekoratívnu funkciu umelého strešného okna, a časti „Denné svetlo“, ktorá poskytuje funkčné svetlo. V kombinácii s prepojením NatureConnect alebo sadou scén napodobňuje denné svetlo simuláciou denných vzorcov slnka, pričom využíva svetelné režimy, ktoré zvyšujú hladinu energie a pomáhajú vnútorným priestorom byť v harmónii s prírodou. Navrhnuté pre flexibilnú montáž: zapustené alebo zavesené/sadrokartónové stropy s príslušenstvom.

Výhody

  • Jednoduchá skúsenosť s modernizáciou.

  • Ľuďom pracujúcim v priestoroch bez okien chýba denné svetlo menej.

Vlastnosti

  • Dynamický „denný rytmus“ s nastavením Link/Scéna

  • Obloha, Slnko a laditeľná biela CCT medzi 3800 K a 4900 K

Použitie

  • Kancelárie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Pohostinstvo
  • Vzdelávanie
  • Maloobchod

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Svetlík NatureConnect sk_SK pdf 216.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Svetlík NatureConnect
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Svetlík NatureConnect
Viaceré položky - Software Plugins