Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Vysokoleštený reflektor, VLC, IP20

DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Popis produktu

Downlight, 200x200 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, aktivovaná komunikácia prostredníctvom viditeľného svetla, externá, Komunikácia pomocou viditeľného svetla, 2200 lm, 12.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 97079600
Úplný objednávkový kód: 871869997079600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505100950 sk_SK pdf 460.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505100950_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505100950_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Súbor Revit
DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100950 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT