Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 13 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20

DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH

Popis produktu

Downlight, 200x200 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2200 lm, 13 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 97077200
Úplný objednávkový kód: 871869997077200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505100948 sk_SK pdf 344.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505100948_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505100948_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH IES
Súbor Revit
DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH 910505100948 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH LDT