Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D150 mm, 2100 lm, 3000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20

DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH

Popis produktu

Downlight, D150 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2100 lm, 13 W, 163 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 97056700
Úplný objednávkový kód: 871869997056700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505100927 sk_SK pdf 339.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505100927_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505100927_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH IES
Súbor Revit
DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH 910505100927 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH LDT