Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Vysokoleštený reflektor, VLC, IP20

DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH

Popis produktu

Downlight, D150 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, aktivovaná komunikácia prostredníctvom viditeľného svetla, externá, Komunikácia pomocou viditeľného svetla, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 97055000
Úplný objednávkový kód: 871869997055000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505100926 sk_SK pdf 455.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505100926_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505100926_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Súbor Revit
DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100926 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT