Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20/54

DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH

Popis produktu

Downlight, D150 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1200 lm, 8.1 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Vysokoleštený reflektor, Číra, Sklo, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 97047500
Úplný objednávkový kód: 871869997047500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505100918 sk_SK pdf 340.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505100918_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505100918_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH IES
Súbor Revit
DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH 910505100918 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH LDT