Philips LuxSpace Compact, zapustený, Downlight, UltraEfficient, 26 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20
DN610B 40S/840UE PSD-E C WH
Popis produktu
Downlight, D200 mm, Plast, Biela, Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Montáž
- Zapustené
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov