Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Compact, zapustený, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Opálové, IP20/54

DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Popis produktu

Downlight, D200 mm, Plast, Biela, Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysokoleštený reflektor, Opálové, Sklo, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83581800
Úplný objednávkový kód: 872016983581800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104694 sk_SK pdf 232.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104694_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104694_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Súbor Revit
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO 910505104694 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO LDT