Philips LuxSpace Compact, zapustený, Downlight, UltraEfficient, 25 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20
DN610B 40S/840UE PSU-E C WH
Popis produktu
Downlight, D200 mm, Plast, Biela, Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Montáž
- Zapustené
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov