Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Compact, zapustený, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH

Popis produktu

Downlight, D200 mm, Plast, Biela, Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83569600
Úplný objednávkový kód: 872016983569600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104682 sk_SK pdf 242.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104682_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104682_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH IES
Súbor Revit
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH 910505104682 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH LDT