Slovensko - Slovenčina

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Uhol vyžarovania 110°, Biela, IP20/40

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Popis produktu

Surface-mounted, D225 mm, Kov – plast, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Uhol vyžarovania 110°, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 2-pólová

Objednávkový kód: 46451300
Úplný objednávkový kód: 871951446451300

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Technológia osvetlenia
LED
Montáž
Prisadené
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003251732 sk_SK pdf 562.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003251732_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003251732_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 ies 667 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-830-19W-220-240V-8-D225-929003251732 pdf 607.6 kB