Popis produktu
Surface-mounted, D175 mm, Kov – plast, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Uhol vyžarovania 110°, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 2-pólová