Popis produktu
D200 mm, Kov – plast, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Uhol vyžarovania 110°, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 2-pólová