Slovensko - Slovenčina

Signify myCreation GreenSpace perfect fit zapustené okrúhle svietidlo

Jednoduchá rekonštrukcia downlightov – prispôsobenie akémukoľvek výrezu od 150 do 280 mm

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Vylepšite svoje rekonštrukčné projekty s GreenSpace! Rozlúčte sa s drahými a časovo náročnými adaptérovými krúžkami – naše všestranné downlighty pasujú takmer do každého výrezu. Využite prispôsobené špecifikácie osvetlenia, možnosti núdzového osvetlenia a širokú škálu káblov a konektorov. Bezproblémové prepojenie je zabezpečené integrovanými senzormi na riadenie denného osvetlenia a detekciu prítomnosti. GreenSpace zabezpečuje jednoduché modernizácie, servis a recykláciu vďaka svojmu cirkulárnemu dizajnu a na kryt a obloženie používa 75 % bio-cirkulárnych materiálov. Inteligentné, efektívne a ekologické – vaše dokonalé riešenie na renováciu!

Výhody

  • Jednoduchá výmena 1:1 pre akýkoľvek výrez od 150-280 mm

  • Úspora času a nákladov – adaptérové krúžky nie sú potrebné

Vlastnosti

  • 27 veľkostí na pokrytie akéhokoľvek výrezu od 150 mm do 280 mm

  • Extra široký lem: pokrýva 15 mm okolo výrezu na zakrytie poškodenia stropu

Použitie

  • Kancelárie
  • Vzdelávanie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Letiská
  • Obchodné pasáže

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet GreenSpace perfect fit zapustené okrúhle svietidlo sk_SK pdf 617.9 kB
Pokyny na montáž
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-GreenSpace perfect fit zapustené okrúhle svietidlo
Viaceré položky

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB