Philips DRUM, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Vysokoleštený reflektor, IP20

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Popis produktu

Track-mounted, D218 mm, Polykarbonát, Biela, Prisadené, Lišta, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Uhol vyžarovania 90°, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 38961100
Úplný objednávkový kód: 871869938961100

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912500100281 sk_SK pdf 223.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912500100281_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912500100281_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102 ies 992 B