Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Textúrovaná, IP20/44, EL-ready
DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Popis produktu
D155 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 90°, Symetrická, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 (IP44 spredu), IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 6-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Montáž
- Zapustené
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov