Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Textúrovaná, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSD WH

Popis produktu

D155 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 90°, Symetrická, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 (IP44 spredu), IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 8-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 31699899
Úplný objednávkový kód: 872110331699899

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401894687 sk_SK pdf 986.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401894687_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401894687_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH IES
Súbor Revit
DN145B LED10S/830_840 PSD WH 911401894687 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH LDT