Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Textúrovaná, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSU WH

Popis produktu

D155, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 90°, Symetrická, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 (IP44 spredu), IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 6-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 50041999
Úplný objednávkový kód: 872016950041999

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401816185 sk_SK pdf 853.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401816185_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401816185_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH IES
Súbor Revit
DN145B LED10S/830_840 PSU WH 911401816185 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-840-PSU-WH-911401816185 pdf 655.5 kB