Slovensko - Slovenčina

Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track – Navrhnutý tak, aby prekonal všednosť

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Hľadáte udržateľné, štýlové a funkčné riešenie osvetlenia, ktoré doplní akékoľvek prostredie v pohostinstve alebo obytnom priestore? Zoznámte sa so Smooth, dokonalým bodovým svietidlom, ktoré dokonale zapadne do každej atmosféry. Kombinujte farby a textúry predného krúžku a puzdra a vytvorte jedinečný a luxusný efekt. Toto riešenie osvetlenia sa dodáva s rôznymi svetelnými receptmi, ktoré vyhovujú vašim potrebám, a ponúka doplnok v tvare včelieho plástu na zníženie oslnenia a lepší rozptyl svetla. Svietidlo Smooth, ktorého tlačené časti sú vyrobené z najmenej 65 % z recyklovaných materiálov a opätovne využiteľných biologických materiálov s certifikáciou ISCC Plus, je dokonalou ekologickou voľbou. Chladič Smooth je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka, vďaka čomu je odolný a má dlhú životnosť. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo je navyše možné svietidlo Smooth počas jeho dlhej životnosti ľahko upgradovať.

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku

  • Textúrovaný predný krúžok pre luxusný efekt

Použitie

  • Predajňa s módnym oblečením
  • Obchod
  • Gastro zariadenia
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Smooth Track sk_SK pdf 173.7 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Smooth Track
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Signify myCreation-Smooth Track-TCST65 pdf 1.2 MB