Klasické a ekologické akcentujúce svietidlo s prispôsobiteľným prvkom – Accent Track D90 s priemerom 90 mm – je navrhnuté tak, aby vylepšilo vaše maloobchodné priestory. Toto energeticky úsporné svietidlo s integrovaným pántom a všestrannými funkciami ponúka vynikajúci výkon. S doplnkami proti oslneniu, ako sú Honeycomb, Barndoor a Snoot, môžete dosiahnuť dokonalý vizuálny komfort. Vyberte si zo širokej škály svetelných receptov, uhlov lúča, možností ovládača a textúr. K dispozícii je v 8 farebných prevedeniach pre puzdro a predný krúžok, vďaka čomu sa bez problémov hodí do akéhokoľvek prostredia. Svietidlo obsahuje tlačené diely vyrobené z najmenej 65 % z recyklovaného polykarbonátu a chladič vyrobený najmenej z 85 % z recyklovaného hliníka, vďaka čomu je nielen štýlové, ale aj ekologické. Vďaka vysokej účinnosti je toto svetlo ideálne pre maloobchodné aplikácie, ako sú predajne potravín, autosalóny a obchody s elektronikou. Osvetlite svoj priestor a zároveň znížte náklady na energiu a emisie CO₂ s Accent Track D90.
Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku
2 rôzne dĺžky