Popis produktu
Track projector, Hliník, Čierna, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4100 lm, 30.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta