Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4100 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Biela

ST210T 39S/830 WIA WB WH

Popis produktu

Track projector, Hliník, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4100 lm, 30.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 01191500
Úplný objednávkový kód: 872016901191500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102553 sk_SK pdf 383.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102553_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102553_EU
Viaceré položky - Visuals