Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Stredné vyžarovanie, Čierna

ST210T 39S/840 PSU MB BK

Popis produktu

Track projector, Hliník, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 98274400
Úplný objednávkový kód: 871869998274400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102055 sk_SK pdf 276.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102055_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102055_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU MB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU MB BK LDT 1.5 kB