Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Biela

ST210T 27S/840 PSU WB WH

Popis produktu

Track projector, Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 98269000
Úplný objednávkový kód: 871869998269000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102050 sk_SK pdf 269.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102050_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102050_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU WB WH LDT 1.5 kB