Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2700 lm, 3000 K, Stredné vyžarovanie, Čierna

ST210T 27S/830 PSU MB BK

Popis produktu

Track projector, Hliník, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 98262100
Úplný objednávkový kód: 871869998262100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102043 sk_SK pdf 277.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102043_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102043_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST210T 27S/830 PSU MB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/830 PSU MB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/830 PSU MB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/830 PSU MB BK LDT 1.5 kB