Philips Projektor GreenSpace Evo
Výkonné a udržateľné všestranné zariadenie na použitie v maloobchode
Produkty
| Produkt | Porovnať | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 950 | 3000 | 26,5 | 19 | |||
90 | 1 900 | 2200 | 21 | 19 | |||
103 | 2 100 | 3000 | 20 | 19 | |||
124 | 2 200 | 3000 | 17,8 | 19 | |||
131 | 2 800 | 2700 | 21 | 19 | |||
143 | 2 700 | 3000 | 18,8 | 19 | |||
154 | 2 800 | 4000 | 18,8 | 19 | |||
145 | 2 900 | 3000 | 21 | 19 |
Informácie o radoch produktov
Popis
Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilný projektor pre maloobchod s elegantným a neutrálnym dizajnom. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou to robí z GreenSpace Evo udržateľnú voľbu projektora. Reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a väčším pohodlím pre oči nakupujúcich. Technológia šošoviek OptiAccent (FPO) pre maximalizáciu intenzity centrálneho svetla. GreenSpace Evo sa dodáva aj v najmodernejších mimoriadne účinných verziách a možno ho bez problémov integrovať s lištami 3C a DALI, systémom CoreLine Trunking a Maxos fusion. Ďalšie prispôsobenie farieb a textúr možno dosiahnuť prostredníctvom aplikácie Philips MyCreation.
Výhody
Splynie s prostredným obchodom vďaka úhľadnému a neutrálnemu dizajnu
Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka reflektorom PerfectAccent
Vlastnosti
Beznástrojový prístup k optike, LED a prednému sklu
Opraviteľné a rozšíriteľné pomocou štandardných nástrojov
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.
Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.