Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Biela

ST332T 27S/830 PSU HWB WH401

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta

Objednávkový kód: 59021200
Úplný objednávkový kód: 872016959021200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104525 sk_SK pdf 238.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104525_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104525_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 IES
Súbor Revit
ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 910505104525 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 LDT