Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 20.3 W, D65 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Čierna

ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402

Popis produktu

Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonát, Čierna, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 2100 lm, 20.3 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta

Objednávkový kód: 59019900
Úplný objednávkový kód: 872016959019900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104523 sk_SK pdf 419.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104523_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104523_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 IES
Súbor Revit
ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 910505104523 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 LDT