Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Čierna

ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Popis produktu

Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonát, Čierna, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta

Objednávkový kód: 59016800
Úplný objednávkový kód: 872016959016800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104520 sk_SK pdf 419.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104520_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104520_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 LDT