Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov, Biela

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta

Objednávkový kód: 59014400
Úplný objednávkový kód: 872016959014400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104518 sk_SK pdf 238.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104518_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Súbor Revit
ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 910505104518 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT