Philips DALI Square Track

DALI Square Track – flexibilita umožňujúca úsporu energie

Produkty

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
910502500041
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
910502500042
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
910502500043
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
910502500044
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
910502500045
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
910502500046
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
910502500047
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
910502500048

Informácie o radoch produktov

Popis

Žľaby DALI Square Track navrhnuté na používanie s DALI projektormi so špeciálnym adaptérom sú ideálne pre používateľov, ktorí požadujú flexibilitu osvetlenia s cieľom vytvoriť v predajni určitú atmosféru a zároveň znížiť spotrebu energie. Systém tvorí pevná hliníková lišta, ktorá je dostupná v rozličných dĺžkach a rôzne elektrické vodiče. Umožňuje veľmi jednoduché vytvorenie ľubovoľejú konfiguráceu – horizontálnej či vertikálnej, namontovanú na strop alebo zabudovanú do stropu, s montážou na stenu alebo ako samostatne stojace panely. Systém možno použiť aj ako prechodnú konštrukciu. Všetky svietidlá majú oddelené napájanie a spínajú sa výberom. Dajú sa v lište ľahko posúvať s cieľom zmeniť osvetlenie a prezentáciu. Týmto spôsobom možno vytvoriť multifunkčný lištový systém na akcentačné osvetlenie, ako aj na zavesenie reklamných a dekoratívnych materiálov.

Výhody

  • Poskytuje flexibilné nastavenie svetla

  • Umožňuje úsporu energie

Vlastnosti

  • Protokol DALI integrovaný v nenápadnej lište umiestnenej v obchode sa často používa na stmievanie a ovládanie

  • Možnosť použitia so všetkými Philips 3C verziami LED svietidiel

Použitie

  • Akcentačné osvetlenie v predajných priestoroch, nákupných strediskách a múzeách
  • Všetky interiérové aplikácie na osvetlenie architektonických prvkov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet DALI Square Track sk_SK pdf 742.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-DALI Square Track
Viaceré položky - Visuals
Súbor Revit
DALI Square Track zip 21.7 MB