RCS750 3-obvodová lišta – flexibilita a multifunkčnosť
Trojobvodový prípojnicový systém RCS750 sa skladá z hliníkových profilov v dĺžkach 1, 2, 3 a 4 m so štyrmi elektrickými vodičmi. Je možné vytvoriť ľubovoľnú požadovanú konfiguráciu: horizontálnym alebo vertikálnym smerom, nainštalované prisadene alebo do stropu, pevne na stenu alebo na prenosné panely, prípadne zavesené v priestore. Všetky svietidlá majú vlastné napájanie a je možné ich selektívne ovládanie. Konfigurácia svietidiel sa dá zmeniť ich jednoduchým premiestnením v rámci lišty. Takto môžeme vytvoriť akcentačné osvetlenie, ako aj nasvetlenie reklám a dekoratívnych materiálov. K dispozícii je celý rad adaptérov, napájačov a montážneho príslušenstva.
Flexible 3-circuit track system for the professional user, allowing any required configuration to be created relatively easily
All luminaires have separate power switching so they can easily be moved, for example to create changing atmospheres in shop windows or interiors
-