Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Biela, BP
BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08
Popis produktu
Indoor sports luminaire, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Osvetlenie odolné proti loptám/nárazom lôpt, Bezpečnostná trieda I, 2 zástrčné konektory, 5-pólové
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Záručná lehota
- 5 rokov