Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 93 W, 16500 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Biela, BP

BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB

Popis produktu

Indoor sports luminaire, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Osvetlenie odolné proti loptám/nárazom lôpt, Bezpečnostná trieda I, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 61806000
Úplný objednávkový kód: 872016961806000

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103778 sk_SK pdf 269.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103778_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103778_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 7.2 kB
LDT
LDT File - BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB ldt 6.6 kB