Slovensko - Slovenčina

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Biela, BP

BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08

Popis produktu

Indoor sports luminaire, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Osvetlenie odolné proti loptám/nárazom lôpt, Bezpečnostná trieda I, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 61801500
Úplný objednávkový kód: 872016961801500

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103773 sk_SK pdf 269.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103773_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103773_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ies 7.2 kB
LDT
LDT File - BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ldt 6.6 kB