Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Dvojitá asymetrická optika 35°, matná, Biela, BP
BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR
Popis produktu
Indoor sports luminaire, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dvojitá asymetrická optika 35°, matná, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Osvetlenie odolné proti loptám/nárazom lôpt, Bezpečnostná trieda I, 2 zástrčné konektory, 5-pólové
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Záručná lehota
- 5 rokov