Slovensko - Slovenčina

Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, 44 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, Biela, IP20

LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Popis produktu

L1700 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 44 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 47452900
Úplný objednávkový kód: 872016947452900

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870126 sk_SK pdf 303.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870126_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870126_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH IES
Súbor Revit
LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH 910925870126 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH LDT