Philips Maxos, otočné zariadenie

Kĺbová spojka 9MX056 MAXOS TL-D / TL5

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Kĺbová spojka je univerzálne mechanické prepojovacie zariadenie určené pre žľabové systémy Maxos TL-D a TL-5, ktoré umožňuje nastavenie rôznych uhlov medzi svetelnými radmi. Minimálny uhol je 45 stupňov. Vďaka jeho atraktívnemu dizajnu sa často používa v obchodoch, školách a múzeách. Pomocou kĺbovej spojky sa môžu prepojiť maximálne štyri svetelné pásy. Teleso je vyrobené z plastu bielej, alebo striebornej farby a vnútorné podporné prvky sú z ocele. V prípade potreby môže kĺbová spojka obsahovať senzory pre riadenia osvetlenia, reproduktory, atď. Obsahuje predmontovaný, rýchlo nastaviteľný záves s 1.25 m oceľovým lankom. Na prepojenie jedného žľabu s kĺbovou spojkou je potrebná jedna spojka (9MX056 CP-SD WH/SI). Elektrické komponenty pre verziu s priebežným prekáblovaním napájania musia byť objednané samostatne.

Výhody

  • -

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Maxos, otočné zariadenie sk_SK pdf 298.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Maxos, otočné zariadenie
Viaceré položky - Visuals