Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Číra, Biela, IP40

4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1530 mm, Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 66795699
Úplný objednávkový kód: 403073266795699

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629170826 sk_SK pdf 367.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629170826_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629170826_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH LDT