Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1479 mm, 7500 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Číra, Biela, IP40
4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH
Popis produktu
Trunking light panel, L1479 mm, Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov