Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°, Číra, Biela, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800

Popis produktu

Trunking light panel, L1800 mm, Hliník, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66681299
Úplný objednávkový kód: 403073266681299

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629147026 sk_SK pdf 464.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629147026_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629147026_EU
Viaceré položky - Visuals