Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°, Číra, Biela, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800

Popis produktu

Trunking light panel, L1800 mm, Hliník, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66635599
Úplný objednávkový kód: 403073266635599

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629145526 sk_SK pdf 466.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629145526_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629145526_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Súbor Revit
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.rfa zip 845.2 kB
Súbor Revit
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.txt txt 36.5 kB