Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, Biela, IP40

4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1479 mm, Hliník, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66628799
Úplný objednávkový kód: 403073266628799

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629144826 sk_SK pdf 357.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629144826_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629144826_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH LDT