Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutrálna biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Úzke vyžarovanie, Biela

4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1478 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66603499
Úplný objednávkový kód: 403073266603499

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629158226 sk_SK pdf 405.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629158226_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629158226_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH IES
Súbor Revit
4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH 910629158226 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH LDT