Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutrálna biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Dvojitá asymetrická optika 20°, Biela

4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1528 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dvojitá asymetrická optika 20°, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66272299
Úplný objednávkový kód: 403073266272299

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629125926 sk_SK pdf 292.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629125926_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629125926_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH IES
Súbor Revit
4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH 910629125926 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH LDT