Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 teplá biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Dvojitá asymetrická optika 20°, Biela
4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH
Popis produktu
Trunking light panel, L1478 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Dvojitá asymetrická optika 20°, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Predradník
- -
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov